Solenoidventiil, EV220T, Funktsioon: NC, 3/4, 4 m³/h, EPDM

042U8145

Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: WRAS, Korpuse materjal: Polümeer, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.208 Kilogram
Netokaal 0.164 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN 5702428989473

 

Application Avatud
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 4.6 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 10 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0.3 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 145.038 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 4.351 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms] 100 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] 400 ms
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktsioon NC
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 185 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] 32 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Korpuse materjal Polümeer
Kv väärtus [m³/h] 4 m³/h
Max testrõhk [bar] 15 bar
Max testrõhk [psig] 290 psig
Osade programmi nimi EV220T
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
SCIPi kausta tootenimi EV220T- solenoid valve
Sisemine/väline ühendus Väline
Soojuskandja max viskoossus [cSt] 50 cSt
Soojuskandja soovitused Water & Brine
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 85 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] 0 °C
Spetsifikatsiooni võti EV220T 14P GHH E NC000
Suurim töörõhk [bar] 10 bar
Suurim töörõhk [psig] 145 psig
Tihendusmaterjal EPDM
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootor T
Täiturmootori suurus 9 mm klambriga kinnitatav T
Täiturmootori suurus [tolli] 0.35 in
Täiturmootori süsteem [mm] 9 mm
Töö Servojuhtimisega (membraan)
Tüübinimetus EV220T 14
Tüüp EV220T
Vedelikurühm 2
Viiside arv 2/2
Vooluava suurus [mm] 14 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 4/16 in
Välisõhu temperatuur, max [°C] 50 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 122 °F
Ühenduse materjal Polümeer
Ühenduse suurus [in] 3/4
Ühenduse tüüp GHH

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality