Varuosa, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z mähise tüüp B, Kaablikork

042N0265

Tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z mähise tüüp B, Tüübinimetus: Kaablikork, Kaablikork

Product details

총 중량 0.026 Kilogram
순중량 0.026 Kilogram
Volume 0.056 Liter
EAN 5702423205899

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektriühendus, standardne EN 175301-803
Elektriühenduse vorm Vorm A
EU RoHS compliance Out of scope
Kaabli läbimõõt [mm] [Max] 8 mm
Kaabli läbimõõt [mm] [min] 6 mm
Kaabli läbimõõt [tolli] [max] 0.32 in
Kaabli läbimõõt [tolli] [min] 0.24 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 100 tükki
Kontakt, materjal CuZn (vasetatud/tinatatud)
Kontaktid 2 + PE
Korpuse standard IP IP65
Korpuse tüüp Läbikumav
LED 색깔 Punane
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Supply voltage [V] DC 230 V
Tihendi materjal NBR
Tihendi tüüp Profiiliga
Tolerants ± 10%
Toote nimetus Kaablikork
Tootele kasutamiseks 018F Coil Type B
018Z mähise tüüp B
042N Coil Type B
Tooterühm Solenoid coil accessories
Tüübinimetus Kaablikork
Tüüp Spare part
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 90 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 194 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
공급 전압 [V] AC 230 V
도체 크기. 최대 [mm2] 1.5 mm²
최대 운전 전류 [A] 16 A
최대 접점 저항 [mOhm] 15 mOhm

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality