Varuosa, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z mähise tüüp B, Kaablikork

042N0263

Tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z mähise tüüp B, Tüübinimetus: Kaablikork, Kaablikork

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.027 Kilogram
Netokaal 0.02 Kilogram
Volume 0.04 Liter
EAN 5702423205882

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektriühendus, standardne EN 175301-803
Elektriühenduse vorm Vorm A
Energiatarve, max [mA] 5 mA
EU RoHS compliance Out of scope
Juhi ristlõike suurus, max [mm2] 1.5 mm²
Kaabli läbimõõt [mm] [Max] 8 mm
Kaabli läbimõõt [mm] [min] 6 mm
Kaabli läbimõõt [tolli] [max] 0.32 in
Kaabli läbimõõt [tolli] [min] 0.24 in
Kaablihoidiku materjal PA6
Kogus vastavalt pakendi formaadile 100 tükki
Kontakt, materjal CuZn (tinatatud)
Kontaktid 2 + PE
Kontakttakistus, max [megaoomi] 15 mOhm
Korpuse standard IP IP65
Korpuse tüüp Läbikumav
LED-i värv Punane
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Supply voltage [V] DC 24 V
Talitlusvool, max [A] 16 A
Tihendi materjal NBR
Tihendi tüüp Profiiliga
Toitepinge [V] AC 24 V
Tolerants ± 10%
Toote nimetus Kaablikork
Tootele kasutamiseks 018F Coil Type B
018Z mähise tüüp B
042N Coil Type B
Tooterühm Solenoid coil accessories
Tüübinimetus Kaablikork
Tüüp Spare part
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 90 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 194 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality