Õlieraldi, OUB 1

040B0010

Tagasivooluühenduse tüüp: Otsmuhv

Product details

Brutokaal 1.15 Kilogram
Netokaal 0.929 Kilogram
Volume 5.124 Liter
EAN 5702422042174

 

Approval file name REFRIGERANT OIL SEPARATOR 169N
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit C UL US LOENDIS
EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav OUB varuosad
Kogus vastavalt pakendi formaadile 4 tükki
Lisateave Excl. unions
Max testrõhk [bar] 40 bar
Max. test pressure [psig] 580 psig
Medium temperature range [°F] [max] 248 °F
Medium temperature range [°F] [min] -40 °F
Netomaht [l] 0.52 L
Netto volume [gal US] 0.14 gal
Nimivõimsus R134a [kW] 2.5 kW
Nimivõimsus R22a [kW] 3.1 kW
Nimivõimsus R404A/R507 [kW] 3.5 kW
Nimivõimsus R407C [kW] 4.4 kW
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Graveeritud OIL/IN/OUT
Product group Oil separators
Product Name Description Oil separator
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
Return connection size [in] 7/16 in - 20 UNF
SCIP dossier no. 5c35c832-4019-475b-931b-7cae004dd453
SCIP dossier product name OUB 1 - 4
Sisendi ühenduse tüüp Ühendusmutter
Sissevooluava suurus [tolli] 3/4 in - 16 UNF
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Suurim töörõhk [bar] 28 bar
Suurim töörõhk [psig] 406 psig
Tagasivooluühenduse tüüp Otsmuhv
Tootetarvikud Oil Management assesories
Type OUB 1
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL evaluated Yes
Väljavooluava mõõt [tolli] 3/4 in - 16 UNF
Väljavooluava ühenduse tüüp Ühendusmutter
Õlimahuti maht [foz, USA] 3.38 Fluid Ounce US
Õlimahuti maht [l] 0.1 L

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality