Vastuvõtja rõhuregulaator, KVD 12

034L0171

Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, Kv väärtus [m³/h]: 1.75, Suurim töörõhk [bar]: 28

Produktdetails

Bruttogewicht 0.484 Kilogram
Gewicht netto 0.425 Kilogram
Volume 1.18 Liter
EAN 5702428411318

 

Anzeiger Durchflussrichtung Eingravierter 1-Wege-Pfeil
Ausrüstung Schraderventilanschluss
Austritt Anschlusstyp Bördel
Austritt Größe [in] 1/2Zoll
Austritt Größe [mm] 12 mm
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 2.02 gal/min
Eintritt Anschluss-Typ Bördel
Eintritt Größe [in] 1/2Zoll
Eintritt Größe [mm] 12 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Kv-Wert [m³/h] 1.75 m³/h
Kältemittel R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Max. Prüfdruck [bar] 31 bar
Max. Prüfdruck [psig] 450 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 406 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -45 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -49 °F
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Sammlerdruckregler
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] [max.] 20 bar
Regelbereich [bar] [min.] 3 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.] 290 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.] 44 psig
SCIP-Dossier Nr. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Typ KVD 12
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-zugelassene Kältemittel R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar KV Ventilersatzteile
Werkseinstellung [bar] 10 bar
Werkseinstellung [psig] 145 psig
Zulassung C UL US GELISTET
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R513A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality