Aurusti rõhuregulaator, KVP 12

034L0023

Sissevooluava suurus [tolli]: 1/2 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 1/2 in, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Kv väärtus [m³/h]: 2.5, Suurim töörõhk [bar]: 18

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.372 Kilogram
Netokaal 0.33 Kilogram
Volume 1.18 Liter
EAN 5702428411868

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Customer part number 00A380
Cv väärtus [gal/min] 2.9 gal/min
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit C UL US LOENDIS
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Hiina
Hooldatav KV ventiilide varuosad
Identne toode 034L0218
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 266 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -49 °F
Kinnitusfaili nimi KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Kv väärtus [m³/h] 2.5 m³/h
Kv väärtus, märkus MAX P-RIBA KORRAL
Külmutusagensid R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Max testrõhk [bar] 19.8 bar
Max testrõhk [psig] 286 psig
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Nimivõimsus R134a [kW] 2.8 kW
Nimivõimsus R134a [kW] 0.9 TR
Nimivõimsus R22a [kW] 4 kW
Nimivõimsus R22a [TR] 1.3 TR
Nimivõimsus R404A/R507 [kW] 3.6 kW
Nimivõimsus R404A/R507 [TR] 1.2 TR
Nimivõimsus R407C [kW] 3.7 kW
Nimivõimsus R407C [TR] 1.2 TR
Other RoHS documentation EAEU RoHS
P-riba, max [bar] 1.7 bar
P-riba, max [psi] 24.6 psi
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Graveeritud ühesuunaline nool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] 80 psig
Reguleerimisvahemik [bar] [max] 5.5 bar
Reguleerimisvahemik [bar] [min] 0 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] 0 psig
SCIPi kausta nr 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Seadmed Schraderi ventiili ligipääsu otsik
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [tolli] 1/2 in
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 130 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -45 °C
Suurim töörõhk [bar] 18 bar
Suurim töörõhk [psig] 260 psig
Tehaseseade [bar] 2 bar
Tehaseseade [psig] 29 psig
Toote nimetus Aurusti rõhuregulaator
Tooterühm Press. and temp. regul. valves
Tootetarvikud Ei
Tüüp KVP 12
UL evaluated Yes
ULi heakskiidetud külmutusagensid R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Väljavooluava mõõt [tolli] 1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Õlivabad külmutusagensid R1234ze(E)
R513A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality