ATEX müügitekst |
-40 / +70C II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
Balansseritud port [Jah/ei] |
Jah |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Contain batteries |
No |
Danfossi ühilduvad regulaatorid |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C MCX 061V MCX 152V |
Elektriühendus |
M12 |
Elektriühendus, välimine/sisemine |
Isane |
Elektriühenduse suurus |
4 kontaktiga |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faas, induktiivsus [µH] |
14000 μH |
Faasivool (RMS) [mA] |
600 mA |
Faasivool (tipp) [mA] |
800 mA |
Heakskiit |
ATEX CCC CE CMIM EAC LLC CDC TYSK UKCA UR |
Hooldatav |
Ei |
Identne toode |
034G7502 |
Kategooria |
Art. 4, par. 3 |
Kaubamärk |
Colibri |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
12 tükki |
Kokku max tarbitav võimsus, pingeajam [W] |
7.2 W |
Kokku max tarbitav võimsus, vooluajam [W] |
7.2 W |
Korpuse materjal |
Roostevaba teras |
Korpuse standard IP |
IP67 |
Kv väärtus [m³/h] |
0.8 m³/h |
Käsijuhtimise valik |
AST-G hooldusjuhtseade |
Kõik toimingud |
600 (täissammud) |
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max] |
95 °C |
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min] |
-40 °C |
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max] |
203 °F |
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min] |
-40 °F |
Külmutusagensid |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R227ea R23 R245fa R290 R32 R404A R407A R407B R407C R407F R407H R410A R412A R413A R417A R422A R422B R422D R427A R438A R442A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R502 R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Max lubatud töötsükkel [%] |
100 % |
MaxOPD [bar] |
40 bar |
MaxOPD [psi] |
580 psi |
MaxOPD, tagasi [bar] |
40 bar |
MaxOPD, tagasi [psig] |
580 psi |
Mootori tüüp |
Kahepooluseline |
Määrdeainete sobivus |
MO POE |
Nimiv. kond, märkus |
Kogukäik avatud, normaalne vool |
Nimivõimsus R134a [kW] |
53.6 kW |
Nimivõimsus R134a [kW] |
19.6 TR |
Nimivõimsus R22a [kW] |
86.6 kW |
Nimivõimsus R22a [TR] |
24.6 TR |
Nimivõimsus R404A/R507 [kW] |
64.8 kW |
Nimivõimsus R404A/R507 [TR] |
30.2 TR |
Nimivõimsus R407C [kW] |
95.1 kW |
Nimivõimsus R407C [TR] |
27.3 TR |
Nimivõimsus R410A [kW] |
105 kW |
Nimivõimsus R410A [TR] |
30.2 TR |
Nimivõimsuse tingimused [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nimivõimsuse tingimused [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Pakendi formaat |
Tööstuspakend |
Pealevoolu suuna indikaator |
Lasergraveeritud kahesuunaline nool |
Pealevoolu suund |
Kahesuunaline vool |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr |
1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209 |
SCIPi kausta tootenimi |
ETS 12C-100C |
Sisendi ühenduse tüüp |
Joodis ODF |
Sissevooluava suurus [mm] |
22 mm |
Sissevooluava suurus [tolli] |
7/8 in |
Suund |
Otsesuunaline |
Suurim töörõhk [bar] |
50 bar |
Suurim töörõhk [psig] |
725 psig |
Sõiduaja täiskiirus [s] [max] |
6 s |
Sõiduaja täiskiirus [s] [min] |
3 s |
Takistus [kOhm] |
0 kOhm |
Talitlusvool, max [A] |
0.8 A |
Toimingu režiim |
Kahefaasiline täissamm Poolsamm Mikrosamm (soovitatud) |
Toote nimetus |
Elektriline paisumisventiil |
Tooterühm |
Expansion valves |
Tootetarvikud |
Sammventiili lisavarustus |
Tüüp |
ETS 12C |
ULi heakskiidetud külmutusagensid |
R134a R227ea R23 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R422A R422D R427A R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Vaateklaas |
Ei |
Vedelikurühm |
1 |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] |
70 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] |
158 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] |
-40 °F |
Väljavooluava mõõt [mm] |
22 mm |
Väljavooluava mõõt [tolli] |
7/8 in |
Väljavooluava ühenduse tüüp |
Joodis ODF |
Õlivabad külmutusagensid |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R515B R516A |
Ühenduse materjal |
Bimetall: Teras/vask |