Solenoidventiil, EV260B, Funktsioon: NC, NPT, 3/4, 5 m³/h, PTFE

032U8067

Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Korpuse materjal: Messing, Töö: Proportsionaalne, Viiside arv: 2/2

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.194 Kilogram
Netokaal 1.132 Kilogram
Volume 1.227 Liter
EAN 5702423047550

 

Application Avatud
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 5.8 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 10 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0.5 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 145.038 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 7.252 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon NC
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
In scope of WEEE Yes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 180 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] 14 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Korpuse materjal Messing
Kv väärtus [m³/h] 5 m³/h
Max testrõhk [bar] 16 bar
Max testrõhk [psig] 232 psig
Osade programmi nimi EV260B
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
SCIPi kausta tootenimi EV260B - solenoid valve
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja hälve, kommentaarid Neutraalsed kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt] 50 cSt
Soojuskandja soovitused Water & Brine
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 80 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Spetsifikatsiooni võti EV260B 20B N 34T NC000
Suurim töörõhk [bar] 10 bar
Suurim töörõhk [psig] 145 psig
Tihendusmaterjal PTFE
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Täiturmootor B
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli] 0.53 in
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Töö Proportsionaalne
Tüübinimetus EV260B 20
Tüüp EV260B
Vedelikurühm 1
Viiside arv 2/2
Vooluava suurus [mm] 20 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 3/4 in
Välisõhu temperatuur, max [°C] 50 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 122 °F
Ühenduse materjal Messing
Ühenduse suurus [in] 3/4
Ühenduse tüüp NPT
Ühendusstandard ANSI/ASME B1.20.1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality