Solenoidventiil, EV310B, Funktsioon: NC, G, 3/8, 0.15 m³/h, FKM

032U4907

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 3/2

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.32 Kilogram
Netokaal 0.294 Kilogram
Volume 0.283 Liter
EAN 5702423179602

 

Application Avatud
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 0.17 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 16 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 232 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 0 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms] 20 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] 20 ms
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon NC
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
In scope of WEEE Yes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] 14 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 16 tükki
Korpuse materjal Messing
Kv väärtus [m³/h] 0.15 m³/h
Max testrõhk [bar] 24 bar
Max testrõhk [psig] 348 psig
Osade programmi nimi EV310B
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
SCIPi kausta tootenimi EV310B - solenoid valve
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja soovitused Oil,Comp.Air,Vacuum
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Spetsifikatsiooni võti EV310B 2B G 38F NC000
Suurim töörõhk [bar] 16 bar
Suurim töörõhk [psig] 232 psig
Tihendusmaterjal FKM
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootor B
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli] 0.53 in
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Töö Otsejuhtimisega
Tüübinimetus EV310B 2
Tüüp EV310B
Vedelikurühm 1
Viiside arv 3/2
Vooluava suurus [mm] 2 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 5/64 in
Välisõhu temperatuur, max [°C] 40 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 104 °F
Ühenduse materjal Messing
Ühenduse suurus [in] 3/8
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality