Solenoidventiil, EVRC 20, Joodis, ODF, 7/8 in, Funktsioon: NC

032L1258

Korpuse materjal: Messing, Kv väärtus [m³/h]: 3.6, Pakendi formaat: Multipakend

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.415 Kilogram
Netokaal 1.044 Kilogram
Volume 2.846 Liter
EAN 5702428952415

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 4.2 gal/min
Cv väärtus, pööratud voog [gal/min] 5.8 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funktsioon NC
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
Kategooria Art. 4, par. 3
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 221 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 6 tükki
Korpuse materjal Messing
Kv väärtus [m³/h] 3.6 m³/h
Kv väärtus, pööratud voog [m³/h] 5 m³/h
Käsijuhtimise valik Ei
Külmutusagensid R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R507A
R600
R600a
MaxOPD[bar] 10 W AC 38 bar
MaxOPD[bar] 20 W DC 20 bar
MaxOPD[bar] mähis BJ/BX 38 bar
MaxOPD[psi] 10 W AC 550 psi
MaxOPD[psi] 20 W DC 290 psi
MaxOPD[psi] mähis BJ/BX 550 psi
MinODP [bar] 0.03 bar
MinODP [psi] 0.44 psi
MOPD [bar/psi] Coil Dependent
MWP [bar] vastab PED-nõuetele 49 bar
Mähis Ei
Määrdeainete sobivus AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Osade programmi nimi EVRC
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0
SCIPi kausta tootenimi EVR 10-22
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [tolli] 7/8 in
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 105 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik, kirjeldus Sulatus kuni 130 °C / 265 °F
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 45.2 bar
Suurim töörõhk [psig] 655 psig
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Tüübinimetus Solenoidventiil, joodis
Tüüp EVRC 20
UL evaluated Yes
ULi heakskiidetud külmutusagensid R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
Vedelikurühm 1
2
Ventiili talitlus SERVO MEMBRAAN
Vooluava suurus [mm] 22 mm
Välisõhu temperatuur -40 - 80 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 175 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljavooluava mõõt [tolli] 7/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality