Solenoidventiil, EV310A, Funktsioon: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM

032H8085

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 3/2

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.098 Kilogram
Netokaal 0.092 Kilogram
Volume 0.113 Liter
EAN 5702423050581

 

Application Suletud ja Tühjedus
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 0.05 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 20 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 290 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 0 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms] 10 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] 10 ms
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon NC
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
In scope of WEEE Yes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] 14 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 16 tükki
Korpuse materjal Messing
Kv väärtus [m³/h] 0.04 m³/h
Max testrõhk [bar] 30 bar
Max testrõhk [psig] 435 psig
Osade programmi nimi EV310A
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Graveeritud A-P-R
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d
SCIPi kausta tootenimi EV310A - solenoid valve
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja hälve, kommentaarid Neutraalsed kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt] 20 cSt
Soojuskandja soovitused Oil,Comp.Air,Vacuum
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Spetsifikatsiooni võti EV310A 1.2B G 18F NC000
Suurim töörõhk [bar] 20 bar
Suurim töörõhk [psig] 290 psig
Tihendusmaterjal FKM
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootor A
Täiturmootori suurus 9 mm
Täiturmootori suurus [tolli] 0.35 in
Täiturmootori süsteem [mm] 9 mm
Töö Otsejuhtimisega
Tüübinimetus EV310A 1.2
Tüüp EV310A
UK RoHS compliance Out of scope
Vedelikurühm 1
Viiside arv 3/2
Vooluava suurus [mm] 1.2 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 3/64 in
Välisõhu temperatuur, max [°C] 50 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 122 °F
Ühenduse materjal Messing
Ühenduse suurus [in] 1/8
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality