R744, CTM 2, LE 800

032F5695

Külmutusagensid: R744, Suurim töörõhk [bar]: 140, Ühenduse materjal: Roostevaba teras, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Toote üksikasjad

Brutokaal 5.554 Kilogram
Netokaal 2.11 Kilogram
Volume 5.265 Liter
EAN 5702428551397

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funktsioon NC
Heakskiit PED
cURus
Hooldatav Multitõukuri varuosad
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Konn. A suurus keevitamiseks [tolli] 1/2 in
Konn. A suurus kõvajoodisega jootmiseks [tolli] 5/8 in
Konn. A tüüp kõvajoodisega jootmiseks ODF
Konn. C suurus keevitamiseks [tolli] 1/2 in
Konn. C suurus kõvajoodisega jootmiseks [tolli] 5/8 in
Konn. C tüüp kõvajoodisega jootmiseks ODF
Konn. E suurus keevitamiseks [tolli] 1/2 in
Konn. E suurus kõvajoodisega jootmiseks [tolli] 5/8 in
Konn. E tüüp kõvajoodisega jootmiseks ODF
Konnektori A funktsioon Kõrgrõhu sisselase
Konnektori C funktsioon Imipoole sisselase
Konnektori E funktsioon Vastuvõtja väljalase
Konnektorite standard EN 10220
Korpuse materjal Alumiiniumsulam
Külmutusagensid R744
Maht – massivool [kg/h] 800 kg/h
Maht – massivool [lb/h] 1764 lb/h
Massivoolu tingimused R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
Massivoolu tõukur 1 [kg/h] 400 kg/h
Massivoolu tõukur 1 [lb/h] 882 lb/h
Massivoolu tõukur 2 [kg/h] 400 kg/h
Massivoolu tõukur 2 [lb/h] 882 lb/h
Massivoolu tõukur 3 [kg/h] 0 kg/h
Massivoolu tõukur 3 [lb/h] 0 lb/h
Massivoolu tõukur 4 [kg/h] 0 kg/h
Massivoolu tõukur 4 [lb/h] 0 lb/h
Massivoolu tõukur 5 [kg/h] 0 kg/h
Massivoolu tõukur 5 [lb/h] 0 lb/h
Massivoolu tõukur 6 [kg/h] 0 kg/h
Massivoolu tõukur 6 [lb/h] 0 lb/h
Max testrõhk [bar] 200 bar
Max testrõhk [psig] 2716.6 psig
Max.DeltaP E-C konn. [bar] 20 bar
Max.DeltaP E-C konn. [psig] 290 psi
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1221 psig
MinOPD [bar] 0.1 bar
MinOPD [psig] 1.36 psig
Määrdeainete sobivus PAG
POE
Osade programmi nimi CTM
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. Niiskus [% RH] [Max] 100 %
Rel. Niiskus [% RH] [min] 0 %
Rõhuvahemik, kategooria Vedelikutõukur
SCIPi kausta nr ec76843e-7646-4de6-92b4-99f95e7138da
SCIPi kausta tootenimi CTM - CO2 Multi Ejector - P2
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [max] 50 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [min] -10 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°F] [max] 122 °F
Soojuskandja temperatuurivahemik [°F] [min] -14 °F
Suurim töörõhk [bar] 140 bar
Suurim töörõhk [psig] 2030 psig
Toote nimetus CTM vedelikuventiil
Tooterühm Multi ejectors
Tõukuri materjal Messing
Tüüp CTM 2
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
ULi heakskiidetud külmutusagensid R744
Vedeliku maht - massivool [kg/h] 800 kg/h
Vedeliku maht - massivool [lb/h] 1764 lb/h
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -14 °F
Ühenduse materjal Roostevaba teras

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality