R744, CTM 1, LE 400

032F5684

Külmutusagensid: R744, Suurim töörõhk [bar]: 140, Ühenduse materjal: Roostevaba teras, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Produktdetails

Bruttogewicht 4.446 Kilogram
Gewicht netto 1.21 Kilogram
Volume 5.081 Liter
EAN 5702428997720

 

Anschluss A Funktion Hochdruck-Eintritt
Anschluss C Funktion Eintritt Saugseite
Anschluss E Funktion Sammleraustritt
Anschlussgröße E für Schweißen[in] 1/2 in
AnschlussgrößeA für Löten [in] 5/8 in
AnschlussgrößeA für Schweißen[in] 1/2 in
AnschlussgrößeC für Löten[in] 5/8 in
AnschlussgrößeC für Schweißen[in] 1/2 in
AnschlussgrößeE für Löten[in] 5/8 in
Anschlussmaterial Edelstahl
AnschlusstypA für Löten ODF
AnschlusstypC für Löten ODF
AnschlusstypE für Löten ODF
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Flüssigkeitsleistung – Massenstrom [kg/h] 400 kg/h
Flüssigkeitsleistung – Massenstrom [lb/h] 882 lb/h
Funktion NC
Geeignete Schmiermittel PAG
POE
Kategorie Druckbereich Flüssigkeitsejector
Kältemittel R744
Leistung Massenstrom[lb/h] 882 lb/h
Leistung –Massenstrom[kg/h] 400 kg/h
Massenstrom Ejector1[kg/h] 400 kg/h
Massenstrom Ejector1[lb/h] 882 lb/h
Massenstrom Ejector2[kg/h] 0 kg/h
Massenstrom Ejector2[lb/h] 0 lb/h
Massenstrom Ejector3 [kg/h] 0 kg/h
Massenstrom Ejector3 [lb/h] 0 lb/h
Massenstrom Ejector4 [kg/h] 0 kg/h
Massenstrom Ejector4 [lb/h] 0 lb/h
Massenstrom Ejector5 [kg/h] 0 kg/h
Massenstrom Ejector5 [lb/h] 0 lb/h
Massenstrom Ejector6 [kg/h] 0 kg/h
Massenstrom Ejector6 [lb/h] 0 lb/h
Massenstrombedingungen R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
Max. deltaP elek. Anschluss[bar] 20 bar
Max. Prüfdruck [bar] 200 bar
Max. Prüfdruck [psig] 2716.6 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 140 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 2030 psig
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 90 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] 1221 psig
Max.delta P elek. Anschluss[psig] 290 psi
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Min.OPD[bar] 0.1 bar
Min.OPD[psig] 1.36 psig
Produktgruppe Multi ejectors
Produktname CTM Flüssigkeitsventil
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] 100 %
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 0 %
SCIP-Dossier Nr. 06e8a6fa-4afe-4680-81ac-cda616b0214a
SCIP-Dossier Produktname CTM - CO2 Multi Ejector - P1
Standardanschlüsse EN 10220
Teile Programmname CTM
Temperaturbereich Medien[°C][max.] 50 °C
Temperaturbereich Medien[°C][min.] -10 °C
Temperaturbereich Medien[°F][max.] 122 °F
Temperaturbereich Medien[°F][min.] -14 °F
Typ CTM 1
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-zugelassene Kältemittel R744
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -14 °F
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Multi-Ejektor Ersatzteile
Werkstoff Ejector Messing
Werkstoff Gehäuse Aluminiumlegierung
Zulassung PED
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality