R744, CTM 6, LP 935

032F5678

Külmutusagensid: R744, Suurim töörõhk [bar]: 140, Ühenduse materjal: Roostevaba teras, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Toote üksikasjad

Brutokaal 11.592 Kilogram
Netokaal 8.8 Kilogram
Volume 12.788 Liter
EAN 5702428997669

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funktsioon NC
Heakskiit PED
cURus
Hooldatav Multitõukuri varuosad
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Konn. A suurus keevitamiseks [tolli] 3/4 in
Konn. A suurus kõvajoodisega jootmiseks [tolli] 7/8 in
Konn. A tüüp kõvajoodisega jootmiseks ODF
Konn. C suurus keevitamiseks [tolli] 3/4 in
Konn. C suurus kõvajoodisega jootmiseks [tolli] 7/8 in
Konn. C tüüp kõvajoodisega jootmiseks ODF
Konn. E suurus keevitamiseks [tolli] 1 in
Konn. E suurus kõvajoodisega jootmiseks [tolli] 1 1/8 in
Konn. E tüüp kõvajoodisega jootmiseks ODF
Konnektori A funktsioon Kõrgrõhu sisselase
Konnektori C funktsioon Imipoole sisselase
Konnektori E funktsioon Vastuvõtja väljalase
Konnektorite standard EN 10220
Korpuse materjal Alumiiniumsulam
Külmutusagensid R744
Maht – massivool [kg/h] 935 kg/h
Maht – massivool [lb/h] 2061 lb/h
Massivoolu tingimused R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
Massivoolu tõukur 1 [kg/h] 60 kg/h
Massivoolu tõukur 1 [lb/h] 132.3 lb/h
Massivoolu tõukur 2 [kg/h] 125 kg/h
Massivoolu tõukur 2 [lb/h] 275.5 lb/h
Massivoolu tõukur 3 [kg/h] 250 kg/h
Massivoolu tõukur 3 [lb/h] 551 lb/h
Massivoolu tõukur 4 [kg/h] 500 kg/h
Massivoolu tõukur 4 [lb/h] 1102 lb/h
Massivoolu tõukur 5 [kg/h] 0 kg/h
Massivoolu tõukur 5 [lb/h] 0 lb/h
Massivoolu tõukur 6 [kg/h] 0 kg/h
Massivoolu tõukur 6 [lb/h] 0 lb/h
Max testrõhk [bar] 200 bar
Max testrõhk [psig] 2716.6 psig
Max.DeltaP E-C konn. [bar] 20 bar
Max.DeltaP E-C konn. [psig] 290 psi
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1221 psig
MinOPD [bar] 0.1 bar
MinOPD [psig] 1.36 psig
Määrdeainete sobivus PAG
POE
Osade programmi nimi CTM
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. Niiskus [% RH] [Max] 100 %
Rel. Niiskus [% RH] [min] 0 %
Rõhuvahemik, kategooria Madalrõhk
SCIPi kausta nr 06e8a6fa-4afe-4680-81ac-cda616b0214a
SCIPi kausta tootenimi CTM - CO2 Multi Ejector - P1
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [max] 50 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [min] -10 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°F] [max] 122 °F
Soojuskandja temperatuurivahemik [°F] [min] -14 °F
Suurim töörõhk [bar] 140 bar
Suurim töörõhk [psig] 2030 psig
Toote nimetus CTM madalrõhuventiil
Tooterühm Multi ejectors
Tõukuri materjal Messing
Tüüp CTM 6
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
ULi heakskiidetud külmutusagensid R744
Vedeliku maht - massivool [kg/h] 0 kg/h
Vedeliku maht - massivool [lb/h] 0 lb/h
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -14 °F
Ühenduse B funktsioon Kõrgsurve sisselaske mõõtmine
Ühenduse D funktsioon Imipoole sisselaske mõõtmine
Ühenduse F funktsioon Vastuvõtja väljalaske mõõtmine
Ühenduse materjal Roostevaba teras

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality