Rõhulüliti, CS

031E023566

null: 4 - 12, Kontakt, funktsioon: TPST, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Rõhk sise/välis: Emane, Korpuse standard IP: IP55, Suurim töörõhk [bar]: 12

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.51 Kilogram
Netokaal 0.438 Kilogram
Volume 1.219 Liter
EAN 5702423208708

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dif max vahemikuseadistuse juures [bar] [max] 4 bar
Dif max vahemikuseadistuse juures [bar] [min] 2 bar
Dif min vahemikuseadistuse juures [bar] [max] 1.5 bar
Dif min vahemikuseadistuse juures [bar] [min] 1 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-4/-5
Elektriühendus Keermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardne DIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse suurus Pg 16
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS
TYSK
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 30 tükki
Kontakt, funktsioon TPST
Kontaktide nimiväärtused AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
Korpuse standard IP IP55
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max testrõhk [bar] Pe 20 bar
Max testrõhk [psig] 290 psig
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] 174 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] 12 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] 4 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] 58 psig
Rõhk sise/välis Emane
Rõhku tajuv element Membraan
Rõhuühendus, standardne ISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt 1/2
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIPi kausta tootenimi CS Pressure Switch
Suurim töörõhk [bar] 12 bar
Suurim töörõhk [psig] 174 psig
Toote kirjeldus Rõhulüliti
Toote nimetus Rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp CS
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality