Rõhulüliti, CS

031E022566

null: 4 - 12, Kontakt, funktsioon: TPST, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Rõhk sise/välis: Emane, Korpuse standard IP: IP55, Suurim töörõhk [bar]: 12

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.52 Kilogram
Netokaal 0.45 Kilogram
Volume 1.219 Liter
EAN 5702423208692

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dif max vahemikuseadistuse juures [bar] [max] 4 bar
Dif max vahemikuseadistuse juures [bar] [min] 2 bar
Dif min vahemikuseadistuse juures [bar] [max] 1.5 bar
Dif min vahemikuseadistuse juures [bar] [min] 1 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-4/-5
Elektriühendus Keermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardne DIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse suurus Pg 16
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 30 tükki
Kontakt, funktsioon TPST
Kontaktide nimiväärtused AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
Korpuse standard IP IP55
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max testrõhk [bar] Pe 20 bar
Max testrõhk [psig] 290 psig
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] 174 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] 12 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] 4 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] 58 psig
Rõhk sise/välis Emane
Rõhku tajuv element Membraan
Rõhuühendus, standardne ISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt 1/4
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIPi kausta tootenimi CS Pressure Switch
Suurim töörõhk [bar] 12 bar
Suurim töörõhk [psig] 174 psig
Toote kirjeldus Rõhulüliti
Toote nimetus Rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp CS
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality