Eelsoojendid, FPHE 5, 6 kg/h, PTC element: 1 x 120, Termostaat: 60/32

030N6013

FPHE 5 - HOOLDUS

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.113 Kilogram
Netokaal 0.112 Kilogram
Volume 0.116 Liter
EAN 5702425092336

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FPHE 5 - HOOLDUS
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
7(c)-I
Heakskiit CE
Intertek Semko
Kaela diameeter [mm] 18.5 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 40 tükki
Pakendi formaat Multipakend
PTC element 1 x 120
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
SCIPi kausta tootenimi Oil preheaters FPHE 5 other
Sisselülitumistemperatuur [°C] 60 °C
Sulgurventiil Ei
Termostaat 60/32
Toite pinge [V] [Max] 255 V
Toite pinge [V] [Min] 180 V
Toitepinge [V] 230 V
Tooterühm Preheaters
Tüüp FPHE 5
UL evaluated Out of scope
Väljalülitumistemperatuur [°C] 32 °C
Võimsus [kg/h] 6 kg/h
Ühendused M16 x 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality