Hago õlidüüsid, SS, 1.25 gal/h, 45 °, Semi solid

030G6624

DÜÜS 1.25 GPH 45° SS

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.028 Kilogram
Netokaal 0.025 Kilogram
Volume 0.021 Liter
EAN 5702425194146

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitsioonipunkt [Kg/h] 100 psi, 35 SSU,tihedus 0.825 @60°F
Description DÜÜS 1.25 GPH 45° SS
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filtriklass [µm] 30-40
Filtritüüp P-paagutus
Heakskiit CE
UL
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Materjali tüüp Teras
Märgitud Hago
Pakendi formaat Üksikpakend
Pritsimismuster Semi solid
Pritsimisnurk [°] 45 °
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 44a20b64-7354-440c-8fc2-1e0c25c92ce5
SCIPi kausta tootenimi Semi Solid Cone-SS 0.00-8.00
Seadme etikett Yes
Tooterühm Hago Oil Nozzles
Tüüp SS
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
Võimsus [USgal/h] 1.25 gal/h

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality