Elektriline reguleerventiil, CCM 30

027H7186

Külmutusagensid: R404A; R744; R134a; R449A, Kv väärtus [m³/h]: 2.78, Suurim töörõhk [bar]: 90, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.196 Kilogram
Netokaal 1.945 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428375733

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 2.78 gal/min
Dif-rõhu seadevahemik [bar] 50 bar
Dif-rõhu seadevahemik [psi] 725 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Hooldatav Electric valve spare parts
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse standard IP IP67
Kv väärtus [m³/h] 2.78 m³/h
Külmutusagensid R134a
R404A
R449A
R744
MaxOPD [bar] 50 bar
MaxOPD [psig] 725 psig
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 99c85dea-22ce-43ef-878d-3aa1d9aabe41
Suurim töörõhk [bar] 90 bar
Suurim töörõhk [psig] 1305 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 140 °F
Toote kirjeldus Elektriline paisumisventiil
Toote nimetus Elektriline reguleerventiil
Tooterühm Press. and temp. regul. valves
Tootetarvikud Electric valve accessories
Tüüp CCM 30
UL evaluated Yes
ULi heakskiidetud külmutusagensid R134a
R744
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 140 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Ühenduse joodise suurus [tolli] 1 1/8 in
Ühenduse keevise suurus [tolli] 1 in
Ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühendusstandard EN10220

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality