Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, ICV 32

027H3126

Toote kirjeldus: Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, Tüüp: ICV 32, Tootele kasutamiseks: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

Product details

Brutokaal 2.714 Kilogram
Netokaal 2.374 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428242813

 

Brand ICV Flexline
China RoHS compliance Out of scope
Connection size [in] 1 1/2 in
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Flow direction indicator Embossed 1-way arrow
Heakskiit EAC
Hooldatav ICM / ICS / ICLX varuosad
Korpuse materjal Teras
Max. Working Pressure [psig] 943 psig
Osade programmi nimi ICLX
ICM
ICS
Pakendi formaat Üksikpakend
Product accessories ICM / ICS / ICLX accessories
Product description Multifunction valve body
Product group Multifunction valves
Product Name Description Multifunction valve body
Quantity per packing format 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Suurim töörõhk [bar] 65 bar
Temperature range [°F] [max] 248 °F
Temperature range [°F] [min] -76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -60 °C
Tootele kasutamiseks ICLX 32
ICM 32
ICS 32
Type ICV 32
Valve operation Function module
Ühenduse materjal Teras
Ühenduse suurus [mm] 40 mm
Ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Ühendusstandard ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality