Funktsioonimoodul, ICM 20-C HT, Teras

027H1178

Tootele kasutamiseks: ICV 20, Kv väärtus [m³/h]: 4.6

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.382 Kilogram
Netokaal 1.294 Kilogram
Volume 3.406 Liter
EAN 5702428453417

 

Avamis-/sulgemisaeg [s] 3 s
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 5.33 gal/min
Hooldatav ICM / ICS / ICLX varuosad
Kaubamärk ICV Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Teras
Kv väärtus [m³/h] 4.6 m³/h
Käsijuhtimise valik ICAD-i seadistuse kaudu
Mitmefunktsioonilise tööriista kaudu
Külmutusagensid R717
Märkused - HT
Osad on komplektis Poldid/rõngastihend
Pesa/rõngastihend
Osade programmi nimi ICM
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend No
Toote kirjeldus Funktsioonimoodul
Toote nimetus Funktsioonimoodul
Tootekommentaaridele kasutamiseks Ülemise koostuga
Tootele kasutamiseks ICV 20
Tooterühm Press. and temp. regul. valves
Tootetarvikud ICAD lisavarustus
ICM / ICS / ICLX lisavarustus
Täiturmootori süsteem ICAD mootor, magnetsidur
Tüüp ICM 20-C HT
Ventiili talitlus Mootorjuhtimisega

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality