Funktsioonimoodul, ICM 20-A HT, Teras

027H1176

Tootele kasutamiseks: ICV 20, Kv väärtus [m³/h]: 0.6

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.392 Kilogram
Netokaal 1.318 Kilogram
Volume 3.364 Liter
EAN 5702428453431

 

Avamis-/sulgemisaeg [s] 3 s
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 0.7 gal/min
Hooldatav ICM / ICS / ICLX varuosad
Kaubamärk ICV Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Teras
Kv väärtus [m³/h] 0.6 m³/h
Käsijuhtimise valik ICAD-i seadistuse kaudu
Mitmefunktsioonilise tööriista kaudu
Külmutusagensid R717
Märkused - HT
Osad on komplektis Poldid/rõngastihend
Pesa/rõngastihend
Osade programmi nimi ICM
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend No
Toote kirjeldus Funktsioonimoodul
Toote nimetus Funktsioonimoodul
Tootekommentaaridele kasutamiseks Ülemise koostuga
Tootele kasutamiseks ICV 20
Tooterühm Press. and temp. regul. valves
Tootetarvikud ICAD lisavarustus
ICM / ICS / ICLX lisavarustus
Täiturmootori süsteem ICAD mootor, magnetsidur
Tüüp ICM 20-A HT
Ventiili talitlus Mootorjuhtimisega

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality