Actuator, ICAD 1200B

027H0494

Tüüp: ICAD 1200B, Tootele kasutamiseks: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125, Teabeedastuse tüüp: Bluetooth

Product details

Brutokaal 2.67 Kilogram
Netokaal 2.29 Kilogram
Volume 7.27 Liter
EAN 5715162513699

 

Analoogsisendi voltide valik [V] alalisv. (2) [max] 10 V
Analoogsisendi voltide valik [V] alalisv. (2) [min] 2 V
Analoogsisendi voolu valik [mA] (2) [max] 20 mA
Analoogsisendi voolu valik [mA] (2) [min] 4 mA
Analoogväljundite valikud [mA] (2) [max] 20 mA
Analoogväljundite valikud [mA] (2) [min] 4 mA
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Dig. Output-Ext supply [V] d.c [Max] 24 V
Dig. Output-Ext supply [V] d.c [Min] 5 V
Digitaalne väljund, max koormus [mA] 50 mA
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 3 tükki
Digital Output-Load [Ohm] 60
Electrical connector M12
Enclosure rating Nema (~) 6
Function Digital output
Heakskiit CE
FCC
UL
Kinnitusdokument FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
CMIIT ID: 24J99ET9A001
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Koormus, analoogsisendisse tulev pinge [oomi] 10000
Koormus, analoogsisendisse tulev vool [oomi] 250
Korpuse standard IP IP67
Load Analog output max [Ohm] 500
Osade programmi nimi ICM
Output configuration Open drain
Pakendi formaat Üksikpakend
Power supply Class 2
Product Group Press. and temp. regul. valves
Product name Actuator
REACH Candidate List substances 0.1 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40
SCIP dossier product name ICAD 1200B
Supply voltage [V] DC 24 V
Teabeedastuse tüüp Bluetooth
Ethernet
Temperatuurivahemik [°F] [min] -76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 248 °F
Toitepinge [V] DC 24 V
Toitepinge hälve [%] [max] 10 %
Toitepinge hälve [%] [min] -15 %
Toitepinge koormus [A] 2 A
Toote kirjeldus Electric Actuator
Tootele kasutamiseks CVE
ICM 100
ICM 125
ICM 150
ICM 40
ICM 50
ICM 65
Tootetarvikud ICAD lisavarustus
Tooteversioon 01
Type ICAD 1200B
UL evaluated Yes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -22 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality