Actuator, ICAD 600B

027H0489

Tüüp: ICAD 600B, Tootele kasutamiseks: ICM 32; ICM 25; ICM 20, Teabeedastuse tüüp: Bluetooth

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.025 Kilogram
Netokaal 1.645 Kilogram
Volume 7.27 Liter
EAN 5715162513651

 

Analoogsisendi voltide valik [V] alalisv. (2) [max] 10 V
Analoogsisendi voltide valik [V] alalisv. (2) [min] 2 V
Analoogsisendi voolu valik [mA] (2) [max] 20 mA
Analoogsisendi voolu valik [mA] (2) [min] 4 mA
Analoogväljundite valikud [mA] (2) [max] 20 mA
Analoogväljundite valikud [mA] (2) [min] 4 mA
CE evaluated Yes
Dig. väljund – väline toide [V] d.c [max] 24 V
Dig. väljund – väline toide [V] d.c [min] 5 V
Digitaalne väljund, koormus [oomi] 60
Digitaalne väljund, max koormus [mA] 50 mA
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 3 tükki
Elektriühenduse liides M12
Funktsioon Digital output
Heakskiit CE
FCC
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
Kinnitusdokument FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
CMIIT ID: 24J99ET9A003
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Koormus, analoogsisendisse tulev pinge [oomi] 10000
Koormus, analoogsisendisse tulev vool [oomi] 250
Koormus, analoogväljund, max [oomi] 500
Korpuse standard IP IP67
Korpuse standard Nema (~) 6
Osade programmi nimi ICM
Output configuration Open drain
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e
SCIPi kausta tootenimi ICAD xxxB
Supply voltage [V] DC 24 V
Teabeedastuse tüüp Bluetooth
Ethernet
Temperatuurivahemik [°F] [min] -76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 248 °F
Toiteallikas Class 2
Toitepinge [V] DC 24 V
Toitepinge hälve [%] [max] 10 %
Toitepinge hälve [%] [min] -15 %
Toitepinge koormus [A] 1.2 A
Toote kirjeldus Electric Actuator
Toote nimetus Actuator
Tootele kasutamiseks ICM 20
ICM 25
ICM 32
Tooterühm Press. and temp. regul. valves
Tootetarvikud ICAD lisavarustus
Tooteversioon 01
Tüüp ICAD 600B
UL evaluated Yes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -22 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality