Actuator, ICAD 600B

027H0488

Tüüp: ICAD 600B, Tootele kasutamiseks: ICM 32; ICM 25; ICM 20, Teabeedastuse tüüp: Bluetooth; RS485

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.025 Kilogram
Netokaal 1.645 Kilogram
Volume 7.27 Liter
EAN 5715162513644

 

Analoogsisendi voltide valik [V] alalisv. (2) [max] 10 V
Analoogsisendi voltide valik [V] alalisv. (2) [min] 2 V
Analoogsisendi voolu valik [mA] (2) [max] 20 mA
Analoogsisendi voolu valik [mA] (2) [min] 4 mA
Analoogväljundite valikud [mA] (2) [max] 20 mA
Analoogväljundite valikud [mA] (2) [min] 4 mA
CE evaluated Yes
Dig. väljund – väline toide [V] d.c [max] 24 V
Dig. väljund – väline toide [V] d.c [min] 5 V
Digitaalne väljund, koormus [oomi] 60
Digitaalne väljund, max koormus [mA] 50 mA
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 3 tükki
Elektriühenduse liides M12
Funktsioon Digital output
Heakskiit CE
FCC
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
Kinnitusdokument FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
CMIIT ID: 24J99ET9A003
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Koormus, analoogsisendisse tulev pinge [oomi] 10000
Koormus, analoogsisendisse tulev vool [oomi] 250
Koormus, analoogväljund, max [oomi] 500
Korpuse standard IP IP67
Korpuse standard Nema (~) 6
Osade programmi nimi ICM
Output configuration Open drain
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e
SCIPi kausta tootenimi ICAD xxxB
Supply voltage [V] DC 24 V
Teabeedastuse tüüp Bluetooth
RS485
Temperatuurivahemik [°F] [min] -76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 248 °F
Toiteallikas Class 2
Toitepinge [V] DC 24 V
Toitepinge hälve [%] [max] 10 %
Toitepinge hälve [%] [min] -15 %
Toitepinge koormus [A] 1.2 A
Toote kirjeldus Electric Actuator
Toote nimetus Actuator
Tootele kasutamiseks ICM 20
ICM 25
ICM 32
Tootetarvikud ICAD lisavarustus
Tooteversioon 01
UL evaluated Yes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -22 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality