Filtrikuivati, kest, DCR

023U0997

Ühenduse materjal: Teras

Toote üksikasjad

Brutokaal 20.96 Kilogram
Netokaal 19.78 Kilogram
EAN 5715162791738

 

Ava suurus [nominaalne) [tolli] 1/4 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit CE
CMIM
CRN
UKCA
UL
Hooldatav DCR varuosad
In scope of WEEE and contain batteries No
Kate Kork
Kategooria II
Kaubamärk ELIMINATOR
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Korpuse materjal Teras
Kronstein No
Külmutusagensid R744
LiqCap kond (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 0°C
tvap=-30°C
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] DELTA P=1 PSI
tliq= 32°F
tvap=-22°F
Netomaht [foz USA] 98 Fluid Ounce US
Netomaht [l] 2.9 L
Osad on komplektis 1 Flat gasket
Osade programmi nimi DCR
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Port connection type NPT
REACHi kandidaatainete loend No
Sisu suuruse number 96 cu.in.
Suurim töörõhk [bar] 90 bar
Suurim töörõhk [psig] 1305 psig
Südamike arv 2
Temperatuurivahemik [°F] [min] -67 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -55 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Toote nimetus Filtrikuivati, kest
Tooterühm Filter driers
Tootetarvikud DCR lisavarustus
Tüübinimetus DCR 09613B
Tüüp DCR
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi UL-US-2417625-0
ULi heakskiidetud külmutusagensid R744
Ved. mahut. [Kw] 524
Ved. mahut. [TR] 149,00
Vedelikurühm 2
Ühenduse joodise suurus [tolli] 1 5/8 in
Ühenduse materjal Teras
Ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühendusstandard EN 1254-1
Ümbrise maht [foz USA] 135 Fluid Ounce US
Ümbrise maht [l] 4 L

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality