Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-012, Plaatide arv: 14

021B0191

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Suurim töörõhk [bar]: 30, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.37 Kilogram
Netokaal 1.22 Kilogram
Volume 9.45 Liter
EAN 5702424284534

 

Application Universaalne
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max] 200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min] -196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max] 320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min] -390 °F
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktsioon Null
Funktsioonimärge Null
H1 ühend. tüüp Null
H1 ühenduse mõõt Null
H2 ühend. tüüp Null
H2 ühenduse mõõt Null
H3 ühend. tüüp Null
H3 ühenduse mõõt Null
H4 ühend. tüüp Null
H4 ühenduse mõõt Null
H5 ühend. tüüp Null
H5 ühenduse mõõt Null
H6 ühend. tüüp Null
H6 ühenduse mõõt Null
Heakskiit EAC
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
In scope of WEEE No
Jootematerjal Vase kõvajoodis
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Külmutusagensid R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Max töörõhk [psi] 435 psi
Mooduli nr 012
Pakendi formaat Üksikpakend
Plaadimaterjal AISI 304
Plaadimuster H
Plaatide arv 14
Plate material no. AISI 304
Q1 ühend. mõõdu vahemik R3/4
Q1 ühend. tüüp R väliskeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemik R3/4
Q2 ühend. tüüp R väliskeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemik R1/2
Q3 ühend. tüüp R väliskeermega ühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemik R1/2
Q4 ühend. tüüp R väliskeermega ühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemik Null
Q5 ühend. tüüp Null
Q6 ühend. mõõdu vahemik Null
Q6 ühend. tüüp Null
REACHi kandidaatainete loend No
Seadmed Null
Suurim töörõhk [bar] 30 bar
Toote nimetus Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Tooterühm Heat exchangers
Tüübinimetus B3-012
Tüüp BPHE B3-012
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality