Tagasilöögiklapp, NRVH 28s, Suurim töörõhk [bar]: 46

020-1029

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Suund: Nurgaga, Pakendi formaat: Multipakend

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.386 Kilogram
Netokaal 1.26 Kilogram
Volume 3.444 Liter
EAN 5702422052395

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 19.07 gal/min
Ehitus Kolb
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiit C UL US LOENDIS
EAC
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 6 tükki
Korpuse materjal Messing
Kv väärtus [m³/h] 16.5 m³/h
Külmutusagensid R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Min rõhulang [bar] 0.3 bar
Min rõhulang [psi] 4.3 psi
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Nimiv. kond, kuum gaas [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Nimiv. kond, kuum gaas [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Nimiv. kond, ved.mahut. [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Nimiv. kond, ved.mahut. [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [tolli] 1 1/8 in
Suund Nurgaga
Suurim töörõhk [bar] 46 bar
Suurim töörõhk [psig] 667 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 140 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 285 °F
Toote nimetus Tagasilöögiklapp
Tooterühm Check valves
Tüüp NRVH 28s
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
ULi heakskiidetud külmutusagensid R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Vedelikurühm 1
2
Väljavooluava mõõt [tolli] 1 1/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Õlivabad külmutusagensid R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Ühenduse materjal Vask

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality