BE012DS

018F7913

Elektriühendus: Klemmikarp, Korpuse standard IP: IP67

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.344 Kilogram
Netokaal 0.319 Kilogram
Volume 0.309 Liter
EAN 5702428074421

 

Ambient temperature range [°F] 120 °F
Contain batteries No
Description Coil BE012DS 12V DC Box
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Klemmikarp
Elektriühenduse suurus Pg 13.5
Heakskiit LLC CDC TYSK
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Juhi ristlõike pindala [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
Kaabli läbimõõt [mm] 6 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 32 tükki
Korpuse standard IP IP67
Käiduklass Pidev
Mähise ehitus, standardne VDE 0580
Mähise kinnitus Klambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklass Klass H kuni IEC 85
Mähise ühendus Ühenduskarp
Osade programmi nimi EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EV258B
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. Niiskus [% RH] [min] 0 %
Sagedus [Hz] DC
SCIPi kausta nr e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIPi kausta tootenimi RD
Toote kirjeldus Magnetic coils
Tooterühm Accessories
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Täiturmootori suurus [mm] 13.5 mm
Tüübinimetus BE012DS
Tüüp Magnetic coil
Vastavus EN 60730-1
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] 50 °C
Värv Blue
Värv Sinine
Võimsustarve [W] DC 15 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality