Solenoidmähis, BX120CS, Kanali üleminek, 0.5 m, Toitepinge [V] AC: 110, Multipakend

018F4112

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Elektriühendus: Kanali üleminek, Toitepinge [V] AC: 110, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP54

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.349 Kilogram
Netokaal 0.325 Kilogram
Volume 0.292 Liter
EAN 5702428840965

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektriühendus Kanali üleminek
Elektriühendus, standardne UL50E CLASS 4
Elektriühenduse kirjeldus Ühendusjuhtmed
Elektriühenduse suurus 1/2 tolli
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit C UL US LOENDIS
LLC CDC TYSK
Hooldatav Ei
Kaabli pikkus [m] 0.5 m
Kaabli pikkus [tolli] 20 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 35 tükki
Korpuse standard IP IP54
Korpuse standard Nema (~) 4
Mähise ehitus, standardne UL 429
Mähise kinnitus Klambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklass Klass H kuni IEC 85
Mähise ühendus 1/2-tolline kanali üleminek
Osade programmi nimi EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Pakendi formaat Multipakend
Raami ehitus Väl. metallraam
REACHi kandidaatainete loend No
Rel. Niiskus [% RH] [Max] 97 %
Rel. Niiskus [% RH] [min] 0 %
Rel. Niiskustingimused Mittekondenseeruv
Saastatuse aste 3
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Toitepinge [V] AC 110 V
Toitepinge 50 Hz max [V] 110 V
Toitepinge 60 Hz max [V] 120 V
Toitepinge 60 Hz min [V] 110 V
Toote nimetus Solenoidmähis
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Tüübinimetus BX120CS
Tüüp BX120CS
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi MH29671
Varuosa number 018F4112
Vastavus UL 429
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Värv Must
Võimsustarve [W] 50 Hz 16 W
Võimsustarve [W] 60 Hz 15 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality