Lülitite lisavarustus, Anduri tasku

017-421666

Tüübinimetus: Anduri tasku, Tootele kasutamiseks: RT; KP, Anduritasku pikkus [mm]: 465, Sisendrõhu ühend, tüüp: G, Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli]: 1/2, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12

Produktdetaljer

Brutokaal 0.176 Kilogram
Netokaal 0.17 Kilogram
Volume 0.431 Liter
EAN 5702428043281

 

Anduritasku ühenduse pikkus [mm] 22 mm
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Anvendes til produkt KP
RT
Dele inkl. Pakningssæt
Ekstern følerlomme Ø [mm] 11 mm
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Følerlomme, materiale Messing
Indeholder batterier No
Int. følerlomme Ø [mm] 9.5 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Længde på følerlomme min. [mm] 465 mm
Min. følerlommelængde [in] 18 5/16 in
Pakendi formaat Multipakend
Produktgruppe Switches accessories
Produktnavn Følerlomme
REACH-kandidatlistens stoffer No
Sisendrõhk sisemine/välimine Väline
Sisendrõhu ühend, tüüp G
Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli] 1/2
Sisendrõhu ühenduse mõõt, st ISO 228-1
Type Accessory
Tüübinimetus Anduri tasku

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality