Vee reguleerventiili abiventiil, WVTS, 0 °C - 30 °C

016D1002

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.056 Kilogram
Netokaal 0.957 Kilogram
Volume 2.35 Liter
EAN 5702422035145

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Hooldatav Veeventiili varuosad
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] 78 47/64 in
Kapilllaartoru pikkus [mm] 2000 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 8 tükki
Max andur temperatuur [°C] 57 °C
Max andur temperatuur [°F] 134.6 °F
Osad on komplektis Juhtelement
Vedrukorpus
Osade programmi nimi WVTS
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIPi kausta tootenimi WV Valves
Temperatuurivahemik [°F] [min] 32 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 30 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] 0 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 86 °F
Toote nimetus Vee reguleerventiili abiventiil
Tootele kasutamiseks WVTS 100
WVTS 32
WVTS 40
WVTS 50
WVTS 65
WVTS 80
Tooterühm Water regulating valves
Tootetarvikud Üldine lisavarustus
Tüüp WVTS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality