Vaateklaasi pesa, SGP 3/4 RX, 3/4 tolli, NPT

014L0005

Suurim töörõhk [bar]: 52, Ühenduse tüüp: NPT, Ühenduse suurus: 3/4 tolli

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.102 Kilogram
Netokaal 0.092 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702428818940

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiit C UL US LOENDIS
Hooldatav Ei
Kinnitusfaili nimi KÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
Kogus vastavalt pakendi formaadile 19 tükki
Korpuse materjal Messing
Külmutusagensid R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Niiskusnäidik Näidikuta
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Suurim töörõhk [bar] 52 bar
Suurim töörõhk [psig] 754 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 80 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 175 °F
Toote nimetus Vaateklaasi pesa
Tooterühm Sight glasses
Tootetarvikud Ei
Tüüp SGP 3/4 RX
Ujuk-kraan [tk] 1 tükki
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi KÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
ULi heakskiidetud külmutusagensid R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
Õlivabad külmutusagensid R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Ühenduse materjal Messing
Ühenduse suurus 3/4 tolli
Ühenduse suurus [in] 3/4 in
Ühenduse tüüp NPT
Ühendusstandard ANSI/ASME B1.20.1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality