Danfoss Ally™ stardikomplekt, Zigbee, Radiaatoritermostaatide arv (kaasa arvatud): 1

014G2440

Danfoss AllyTM stardikomplekt (Gateway keskseade + radiaatoritermostaat), Zigbee

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.553 Kilogram
Netokaal 0.27 Kilogram
Volume 1.699 Liter
EAN 5702424056551

 

Adapteri tüüp M30
RA
RAV
RAVL
Aku tüüp 2 x 1,5 V AA-leelispatareid
Andmeedastuse sagedus [GHz] 2.4 GHz
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Danfoss AllyTM stardikomplekt (Gateway keskseade + radiaatoritermostaat)
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüp DISPLEITA
Energiatarve (ootel) [W] 2 W
Energiatarve [W] 5 W
Funktsioon Juhtimine termostaadiga
Heakskiit CE
UA.TR.089
EAC
UKCA
Häälassistendi süsteemiga ühilduvus Amazon Alexa
Google Assistant
Google Home
In scope of WEEE Yes
Juhtmevaba ühenduse standard Zigbee
Kaabli pikkus [m] 1 m
Kõrgus [mm] 95 mm
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 60 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Radiaatoritermostaatide arv (kaasa arvatud) 1 tükki
Rakendus Elamud (reostusaste 2)
Radiaatorid, vesipõrandaküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Boric acid (CAS no. 11113-50-1)
Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)
Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)
Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)
Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3)
Saastatuse aste 2
SCIPi kausta nr 8daebde6-91a1-4fb7-a9d3-9b9e3ab80260
SCIPi kausta tootenimi Danfoss Ally Starter Pack
Süsteemi integreerimine Danfoss Ally™
Tarkvara klass A
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 35 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] 5 °C
Termostaadi IP klass 20
Toitepinge [V] AC [max] 240 V
Toitepinge [V] AC [min] 110 V
Toitepinge sagedus [Hz] 50 Hz
Tooterühm Danfoss Ally™
Transportimistemperatuur [°C] [Max] 60 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Täiturmootori tüüp Elektromehaaniline
Tüüp Danfoss Ally™ Starter Pack
UNSPSC-KOOD 41112209
Väljundpinge [V] DC 5 V
Värv RAL 9016
Ülekandevõimsus [mW] [Max] 79 mW
Ülekanne [m] [Max] 30 m
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -10 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality