Danfoss Ally™ Power Module

014G0201

Zigbee

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.777 Kilogram
Netokaal 0.777 Kilogram
Volume 0.767 Cubic decimeter
EAN 5715162390740

 

Adapteri tüüp M30
RA
RAV
RAVL
Akna avamise funktsioon Jah
Andmeedastuse sagedus [GHz] 2.4 GHz
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Mains powered eTRV
Ekraani tüüp LCD taustavalgusega
Energiatarve (ootel olekus) [mW] 3 mW
Energiatarve [W] 1.2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Heakskiit UA.TR.089
CE
UKCA
EAC
Juhtmevaba ühenduse standard Zigbee
Kaabli pikkus [m] 2 m
Müratase Küttes dB(A) JIS C 9612 <30
Ohutuse klassifikatsioon Tüüp 1
Rakendus Elamud (reostusaste 2)
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Reguleerimine PID
SCIPi kausta nr fda23c3a-2cb7-454a-8b0b-5dd164814bb3
SCIPi kausta tootenimi Danfoss Ally Power Module 24V
Spindli liikumine Lineaarne, kuni 4.5 mm, max. 2 mm ventiilil (1 mm/s)
Süsteemi integreerimine Danfoss Ally™
Tarkvara klass A
Temperatuuri mõõtmiste intervall 1 min
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 35 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] 5 °C
Termostaadi IP klass 20
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge sagedus [Hz] 50 Hz
Tooterühm Danfoss Ally™
Transportimistemperatuur [°C] [Max] 65 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Täiturmootori tüüp PID
Tüüp Danfoss Ally™ Power Module
Veetemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Väljundpinge [V] DC 3 V
Värv RAL 9016
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 40 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality