Põrandakütte juhtimine, Danfoss Link™, Master kontroller, 230 V, 24 V, Kanalite arv: 10

014G0100

Danfoss Link HC 10 väljundit, Juhtmestatud 24V

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.106 Kilogram
Netokaal 1.106 Kilogram
Volume 4.204 Liter
EAN 5702420110608

 

Cooling Jah
Description Danfoss Link HC 10 väljundit
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
IP protection class IP30
Iseõppiv (nutikas juhtimine) Jah
Juhtmevaba edastus [m] [Max] 30 m
Kanalite arv 10
Kasutus 10 outputs
Katlarelee Jah
Kuva (jah/ei) Ei
Kütteregulaatori tüüp Master kontroller
Liidesed Juhtmestatud 24V
Paigaldamine Seinale
Pinnapealne Jah
Pumba relee Jah
Põrandaandur, lisavarustus Ei
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sobib 24V actuators
Süvistatav Ei
Temperatuuri reguleerimine Jah
Toitepinge [V] 230 V
Toote kirjeldus Hydronic controller for Danfoss Link™
Tooterühm Floor Heating Controls
Tüüp Danfoss Link™
Väljundite arv [pc] 10 tükki
Väljundpinge [V] AC 24 V
Väljundpinge [V] DC 24 V
Ülekandesagedus [MHz] 868.42 MHz

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality