Vaateklaasi pesa, SGRH, M20 x 1.5, M

014-1603

Suurim töörõhk [bar]: 46, Niiskusnäidik: N näidik, Ühenduse tüüp: M, Ühenduse suurus: M20 x 1.5

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.062 Kilogram
Netokaal 0.024 Kilogram
Volume 0.081 Liter
EAN 5702428164566

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiit UL
Hooldatav Ei
Identne toode 014-1602
Kinnitusfaili nimi KÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
Kogus vastavalt pakendi formaadile 19 tükki
Kollane: min niiskuskond. 25 °C juures R410A: 266 ppm
Kollane: min niiskuskond. 43 °C juures R410A: 540 ppm
Korpuse materjal Messing
Külmutusagensid R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Niiskusnäidik N näidik
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Roheline: max niiskuskond. 25 °C juures R410A: 66 ppm
Roheline: max niiskuskond. 43 °C juures R410A: 135 ppm
SCIPi kausta nr 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
SGS sadula kasutamine M20 x 1.5
Suurim töörõhk [bar] 46 bar
Suurim töörõhk [psig] 667 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 80 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 175 °F
Toote nimetus Vaateklaasi pesa
Tooterühm Sight glasses
Tootetarvikud Sight glass accessories
Tüüp SGRH
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi KÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
ULi heakskiidetud külmutusagensid R410A
Ühenduse materjal Messing
Ühenduse suurus M20 x 1.5
Ühenduse tüüp M

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality