SGI 10, Vaateklaas, Otsmuhv, 10 mm, Otsmuhv, 10.00 mm

014-0008

Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Sissevooluava suurus [mm]: 10, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava mõõt [mm]: 10.00

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.176 Kilogram
Netokaal 0.159 Kilogram
Volume 0.143 Liter
EAN 5702422040293

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hooldatav Ei
Kogus vastavalt pakendi formaadile 25 tükki
Kollane: min niiskuskond. 25 °C juures R22: 300 ppm
Kollane: min niiskuskond. 43 °C juures R22: 500 ppm
Korpuse materjal Messing
Külmutusagensid R22
Niiskusnäidik I näidik
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Roheline: max niiskuskond. 25 °C juures R22: 150 ppm
Roheline: max niiskuskond. 43 °C juures R22: 250 ppm
SCIPi kausta nr 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Sisend, sisemine/välimine Väline
Sisendi ühenduse tüüp Otsmuhv
Sissevooluava suurus [mm] 10 mm
Sissevooluava suurus [tolli] 3/8 in
Suurim töörõhk [bar] 35 bar
Suurim töörõhk [psig] 500 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 80 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 175 °F
Toote nimetus Vaateklaas
Tooterühm Sight glasses
Tootetarvikud Üldine lisavarustus
Tüüp SGI 10
Väljavooluava mõõt [mm] 10 mm
Väljavooluava mõõt [tolli] 3/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Otsmuhv
Väljavooluava, sisemine/välimine Väline
Ühenduse materjal Messing

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality