Vaateklaasi pesa, SGRN, 1/2 tolli, NPT

014-0006

Suurim töörõhk [bar]: 35, Niiskusnäidik: N näidik, Ühenduse tüüp: NPT, Ühenduse suurus: 1/2 tolli

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.074 Kilogram
Netokaal 0.06 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702422108559

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiit UL
Hooldatav Ei
Kogus vastavalt pakendi formaadile 19 tükki
Kollane: min niiskuskond. 25 °C juures R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Kollane: min niiskuskond. 43 °C juures R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm
Korpuse materjal Messing
Külmutusagensid R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Niiskusnäidik N näidik
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Roheline: max niiskuskond. 25 °C juures R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Roheline: max niiskuskond. 43 °C juures R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
SCIPi kausta nr 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Suurim töörõhk [bar] 35 bar
Suurim töörõhk [psig] 500 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 80 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 175 °F
Toote nimetus Vaateklaasi pesa
Tooterühm Sight glasses
Tootetarvikud Ei
Tüüp SGRN
Ujuk-kraan [tk] 3 tükki
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi KÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
ULi heakskiidetud külmutusagensid R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Õlivabad külmutusagensid R134a
R513A
Ühenduse materjal Messing
Ühenduse suurus 1/2 tolli
Ühenduse suurus [in] 1/2 in
Ühenduse tüüp NPT
Ühendusstandard ANSI/ASME B1.20.1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality