Vaateklaasi pesa, SGR, 3/4 tolli, NPT

014-0005

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Suurim töörõhk [bar]: 35, Niiskusnäidik: Näidikuta, Ühenduse tüüp: NPT, Ühenduse suurus: 3/4 tolli

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.094 Kilogram
Netokaal 0.084 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702422052784

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hooldatav Ei
Kogus vastavalt pakendi formaadile 19 tükki
Korpuse materjal Messing
Külmutusagensid R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Niiskusnäidik Näidikuta
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Suurim töörõhk [bar] 35 bar
Suurim töörõhk [psig] 500 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 80 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 175 °F
Toote nimetus Vaateklaasi pesa
Tooterühm Sight glasses
Tootetarvikud Ei
Tüüp SGR
Ujuk-kraan [tk] 1 tükki
Õlivabad külmutusagensid R134a
R513A
Ühenduse materjal Messing
Ühenduse suurus 3/4 tolli
Ühenduse suurus [in] 3/4 in
Ühenduse tüüp NPT
Ühendusstandard ANSI/ASME B1.20.1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality