RAVI-VMT, DN 20, 2.4 m³/h, 43 °C - 65 °C, 2 m, Väliskeere

013U8082

RAVI-VMT PN10 20/2,4 43-65/2m väliskeere

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.956 Kilogram
Netokaal 0.956 Kilogram
Volume 2.293 Liter
EAN 5702421500569

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
Avamise reaktsiooniaeg [s] 3 "
Contain batteries No
Description RAVI-VMT PN10 20/2,4 43-65/2m väliskeere
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 0.8 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktsioon Temperatuuriregulaator
Funktsioon VSP - P Ei
Funktsioon VSP - Q Ei
Funktsioon VSP - T Jah
Heakskiidetud standard DIN 14597:2005-12 TR838
Impulsstoru materjal Vask, mat. nr 2.090
Kapillaartoru pikkus [m] 2 m
Kavitatsioonitegur 0.5
Koonuse / pesa tihendusmaterjal NBR / messing, mat nr 2.0402
Kvs-väärtused [m³/h] 2.4 m³/h
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 20 mm
Nimirõhk [bar] 10 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur anduri juures [°C] [Max] 120 °C
Sulgemise reaktsiooniaeg [s] 3 "
Tagasivoolupiiriku punktsioon Ei
Temperatuuri reguleerimine Jah
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 65 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] 43 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm] 9.5 mm
Temperatuurianduri materjal Vask, mat. nr 2.090
Temperatuurianduri paigaldus Külmem
Temperatuurianduri pikkus [mm] 150 mm
Tooterühm Temperature controllers
Transportimistemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Tüüp RAVI-VMT
Ventiili korpuse materjal Messing CuZn40Pb2 mat. nr 2.0402
Ventiili suurus DN 20
Vooluhulga karakteristik Lineaarne
Vooluhulga reguleerimine Ei
Ühenduse suurus G 1 A
Ühenduse tüüp Väliskeere
Ühendusstandard ISO 228/1
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality