RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m

013U8072

RAVK PN16 25-45/2m

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.414 Kilogram
Netokaal 0.398 Kilogram
Volume 1.343 Liter
EAN 5702421552094

 

Ajakonstant [s] 25 "
Anduri ühendus M14x1 / R1/2 väliskeere lisa DIN 2999
Contain batteries No
Description RAVK PN16 25-45/2m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktsioon Temperatuuriregulaator
Impulsstoru materjal Vask, mat. nr 2.090
Kapillaartoru pikkus [m] 2 m
Paigaldusversioon vaba
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soojuskandja temperatuur anduri juures [°C] [Max] 120 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 45 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] 25 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm] 9.5 mm
Temperatuurianduri materjal Vask, mat. nr 2.090
Temperatuurianduri pikkus [mm] 82 mm
Tooterühm Actuators - Temperature
Transportimistemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Tüüp RAVK
Võimendustegur Ks 0.1
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality