Surveliitmikud, DN 20, G 1 A

013U0135

Surveliitmikud VMT jaoks DN20 fi 22x1

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.138 Kilogram
Netokaal 0.134 Kilogram
Volume 0.331 Liter
EAN 5702420005515

 

Contain batteries No
Description Surveliitmikud VMT jaoks DN20 fi 22x1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Läbimõõt [mm] 20 mm
Materjal Messing CW617N
Nimirõhk [bar] 10 bar
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tooteid pakendis 1
Tooterühm Tailpieces
Tüüp Compression fittings
Ventiili suurusele DN 20
Ühenduse suurus G 1 A
Ühenduse tüüp Sisekeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality