Vooluhulgapiirikud, RTD-CB, Tagasivool, DN 20

013L1926

Monteeritud tagasivoolu piiraja

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.327 Kilogram
Netokaal 0.327 Kilogram
Volume 0.257 Liter
EAN 5702420079509

 

Contain batteries No
Description Monteeritud tagasivoolu piiraja
Katserõhk [bar] 16 bar
Kvs-väärtused [m³/h] 8.06 m³/h
Rakendus Ühetorusüsteem
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Seadme etikett Yes
Tooterühm Flow restrictors
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Tüüp RTD-CB
Veetemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Voolu piiraja tüüp Tagasivool
Ühenduse suurus DN 20
Ühenduse suurus sisse R 3/4
Ühenduse suurus välja Rp 3/4

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality