VHX komplektid (X-tra Collection), VHX-MONO, RAX, Nurkne, ühe ühendusega, Kroomitud

013G4285

VHX/RAX nurk üksikpunkti 2-toru kroomitud, komplektis RAX-andur

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.946 Kilogram
Netokaal 1.93 Kilogram
Volume 2.858 Liter
EAN 5702420073439

 

Anduri tüüp Termostaatiline andur
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VHX/RAX nurk üksikpunkti 2-toru kroomitud, komplektis RAX-andur
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 0.6 bar
Ehitus Nurkne, ühe ühendusega
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Komplekti osad Ventiil, andur
Kv-väärtus, kui Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Max] 0.4 m³/h
Kv-väärtus, kui Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Min] 0.12 m³/h
Kvs-väärtused [m³/h] [Max] 0.45 m³/h
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV tüüp Integrated
SCIPi kausta nr 3b56f0e6-ee55-4ed9-a7d0-f456672e438e
SCIPi kausta tootenimi VHX/RAX monopoint pipe
Termostaadi mudel RAX
Tooterühm Products for design radiators
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Tüüp VHX sets (X-tra Collection)
Veetemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Ventiili tüüp VHX-MONO
Värv Kroomitud
Ühenduse suurus sisse G 1/2
Ühenduse suurus välja G 1/2 A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality