VHX komplektid (X-tra Collection), VHX-DUO, RAX, Sirge, kahe 50 mm ühendusega, Kroomitud

013G4276

VHX/RAX sirge 2-toru kroomitud, komplektis RAX-andur

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.537 Kilogram
Netokaal 1.537 Kilogram
Volume 2.7 Liter
EAN 5702420072777

 

Anduri tüüp Termostaatiline andur
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VHX/RAX sirge 2-toru kroomitud, komplektis RAX-andur
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 0.6 bar
Ehitus Sirge, kahe 50 mm ühendusega
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Komplekti osad Ventiil, andur
Kv-väärtus, kui Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Max] 0.49 m³/h
Kv-väärtus, kui Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Min] 0.12 m³/h
Kvs-väärtused [m³/h] [Max] 0.56 m³/h
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV tüüp Integrated
SCIPi kausta nr 225627d5-f9d1-4b4d-ae72-4a07ee57569d
SCIPi kausta tootenimi VHX/RAX pipe
Termostaadi mudel RAX
Tooterühm Products for design radiators
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Tüüp VHX sets (X-tra Collection)
Veetemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Ventiili tüüp VHX-DUO
Värv Kroomitud
Ühenduse suurus sisse G 1/2
Ühenduse suurus välja G 1/2 A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality