Surveliitmikud Alupex-torudele, G 3/4", 20x2, Nikeldatud

013G4190

Liitmikud Alupex-torudele 20 x 2 mm

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.075 Kilogram
Netokaal 0.075 Kilogram
Volume 0.077 Liter
EAN 5702420033082

 

Contain batteries No
Description Liitmikud Alupex-torudele 20 x 2 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kasutus AluPex torudele
Katserõhk [bar] 10 bar
Keere Sisemine
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Lõpp Nikeldatud
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
SCIPi kausta tootenimi Fittings for plastic pipe, 3/4"
Seadme etikett Yes
Tooterühm Compression fittings
Toru mõõt [mm] 20x2
Torudele Alupex
Töörõhk [bar] [Max] 6 bar
Tüüp Compression fittings for Alupex tubings
Veetemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Ventiilidele Liitmikud
Kollektor CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Ühendused G 3/4"

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality