Surveliitmikud teras- ja vasktorudele, G 3/4", 14, Nikeldatud

013G4124

Vask/terasliitmikud 14 mm torule

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.053 Kilogram
Netokaal 0.052 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702420033372

 

Contain batteries No
Description Vask/terasliitmikud 14 mm torule
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kasutus teras- ja vasktorudele
Katserõhk [bar] 16 bar
Keere Sisemine
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Lõpp Nikeldatud
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Seadme etikett Yes
Tooterühm Compression fittings
Toru mõõt [mm] 14
Torudele Teras ja vask
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Tüüp Compression fittings for steel and copper tubings
Veetemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Ventiilidele Liitmikud
Kollektor CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Ühendused G 3/4"

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality