Surveliitmikud teras- ja vasktorudele, G 3/4", 10, Nikeldatud

013G4120

Vask/terasliitmikud 10 mm torule

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.06 Kilogram
Netokaal 0.057 Kilogram
Volume 0.05 Liter
EAN 5702420033334

 

Contain batteries No
Description Vask/terasliitmikud 10 mm torule
Kasutus teras- ja vasktorudele
Katserõhk [bar] 16 bar
Keere Sisemine
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Lõpp Nikeldatud
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Seadme etikett Yes
Tooterühm Compression fittings
Toru mõõt [mm] 10
Torudele Teras ja vask
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Tüüp Compression fittings for steel and copper tubings
Veetemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Ventiilidele Liitmikud
Kollektor CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Ühendused G 3/4"

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality