Kompressionsfittings til stål- og kobberrørføring, G 1/2" A, 16, Forniklet

013G4116

Venligst kontakt kundeservice

Cu-/stål-fittings til rør på 16 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.028 Kilogram
Nettovægt 0.024 Kilogram
Volume 0.082 Liter
EAN nr. 5702420033228

 

Afslut Forniklet
Antal pr. pakkeformat 10 stk.
Anvendelse til stål og kobber
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Description Cu-/stål-fittings til rør på 16 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Gevind Ekstern
Indeholder batterier No
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Compression fittings
Produktlabel Yes
Prøvetryk [bar] 16 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rørdimension [mm] 16
Til rørføringer Stål og kobber
Til ventiler RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-DV 15
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
Tilslutninger G 1/2" A
Type Compression fittings for steel and copper tubings

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality